Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LAGERMETALL
Rolamentos deslizantes
Rolamentos de sinterbronze - Flange
LAGERMETALL
Rolamentos deslizantes
Rolamentos de sinterbronze - Flange
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550_016x12_28x4
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Material
MATERIAL
Camada deslizante (espessura)
SLIDING_LAYER__THICKNESS_
Resistência à tração Rm
TENSILE_STRENGTH_RM
Resistência ao escoamento Rp 0,2
YIELD_STRENGTH_RP_0_2
Alongamento em % A10
ELONGATION_IN___A10
Dureza
HARDNESS
Coeficiente de fricção
FRICTION_COEFF
Condutividade térmica
THERMAL_CONDUCTIVITY
Gama de temperaturas
TEMPERATURE_RANGE
Carga estática máx.
MAX__LOAD_STATIC
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
550_014x10_25x3
550_014x10_25x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_014x10_26x3
550_014x10_26x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_014x12_25x3
550_014x12_25x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_014x14_26x3
550_014x14_26x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_014x20_26x3
550_014x20_26x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_015x10_27x3
550_015x10_27x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_015x15_27x3
550_015x15_27x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_015x16_28x3
550_015x16_28x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_015x25_27x3
550_015x25_27x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_016x12_28x3
550_016x12_28x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_016x12_28x4
550_016x12_28x4
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_016x16_28x3
550_016x16_28x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_016x16_28x4
550_016x16_28x4
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_016x25_28x3
550_016x25_28x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_018x12_30x3
550_018x12_30x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_018x12_32x4
550_018x12_32x4
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_018x16_32x4
550_018x16_32x4
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_018x18_30x3
550_018x18_30x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
550_018x30_30x3
550_018x30_30x3
A 51 (pó de bronze sinterizado) Óleo de impulso ISO VG 68
Homogéneo
-
60N/mm²
0.01
15 HV5
0.05-0.25µ
40W/m-K
-60C/90C
50N/mm2
Mostrar ecrã comprimido (86 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
LAGERMETALL
- Rolamentos de sinterbronze - Flange
Número de encomenda
550_016x12_28x4
Última alteração
04.06.2025 12:36:16
Unidade
Palavras-chave:
Rolamentos
deslizantes
sinterbronze
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
550_016x12_28x4